{"product":{"productId":"agid.17779","price":65.35,"name":"Tube clamps flange, stainless steel, Form B"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Stainless steel investment cast 1.4308.
ISO 4017 hex head screw and ISO 4032 nut, stainless steel.
Finition
Electropolished.
Nota
The tube clamps with diameters 30 and 40 mm have a silicone sleeve that protects the thread of the hex head screw from contamination and damage.
Sur demande
Clamping levers for tightening.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.