FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Thermoplastic.
DIN 7984 screws and DIN 985 nuts steel.
Finition
Black.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Nota
These cross clamps are for 30 mm square tubes. Use reducer sleeves 29040 if smaller tubes are to be clamped or a conversion from square to round tubes is required.
Sur demande
Plastic clamping levers for tightening.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté