FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Thermoplastic.
DIN 7984 screws and DIN 985 nuts steel.
Finition
Black.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Nota
Swivel half clamps with raised teeth can be combined with swivel half clamps with sunken teeth (29024, 29028 or 29030) to make a complete swivel clamp.
The standard size for round tubes is Ø18 mm or Ø30 mm. Use reducer sleeves 29042 if smaller tubes are to be clamped or a conversion from round to square tubes is required.
Sur demande
Plastic clamping levers for tightening.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté