{"product":{"productId":"agid.30927","price":5.95,"name":"Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée "},"currency":"EUR"}
Matière
PVC.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée, forme A
à partir de
5,95 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée, forme B
à partir de
6,49 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée, forme C
à partir de
15,34 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée, forme D
à partir de
7,56 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée, forme E
à partir de
14,08 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
PVC.
Finition
noir.
Nota
Les profilés de protection des arêtes sont conçus pour atténuer, recouvrir et décorer les arêtes de la tôle, de sorte qu'aucune étape d'usinage supplémentaire ne soit nécessaire.
Montage
Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.
Sur demande
D’autres longueurs.