Le chariot de guidage à rouleaux spécial norelem présente une caractéristique particulière que Dirk°Langenohl, responsable grands comptes chez norelem, vous présente en détail dans cette vidéo°: grâce à ses roues de guidage à ressort innovantes, ce chariot de guidage à rouleaux négocie sans peine les virages les plus serrés. Il peut également se déplacer sur des rails de guidage courbes avec une précision, une fluidité et une stabilité absolues, et ce sans frottement accru ni effort supplémentaire.
Le grand avantage pour votre conception : l’utilisation de guides courbes permet de réaliser des opérations d’usinage complexes dans un espace nettement plus réduit. Concrètement, cela permet de gagner un espace précieux dans l’installation et, au final, de réduire sensiblement les coûts de production.
Aperçu des avantages :
✔ Utilisation possible sur des rails de guidage courbes
✔ Grande stabilité et guidage sûr
✔ Roulement silencieux et précis
✔ Grande capacité de charge
✔ Idéal pour les enchaînements de mouvements personnalisés dans la construction mécanique
Dans la construction mécanique moderne, les espaces restreints exigent souvent des enchaînements de mouvements complexes et courbes. Alors que les systèmes de guidage rigides traditionnels ont tendance à entraîner une usure accrue, des frottements et des pertes de puissance dans les courbes, le chariot de guidage à rouleaux intelligent de norelem offre une solution efficace.
Grâce à un système innovant de suspension à ressort de ses roues de guidage, ce chariot s’adapte de manière dynamique au rayon des rails courbes. Cela élimine les contraintes mécaniques et garantit un roulement fluide et sans à-coups, sans effort supplémentaire. Cela permet de réaliser des tâches complexes sur une surface nettement plus réduite, permettant ainsi de gagner un espace précieux dans l’atelier de production.
Conçu de manière optimale pour la construction de machines spéciales, la technologie d’automatisation, les systèmes de convoyage et de manutention, ainsi que pour la conception de machines sur mesure.
Découvrez dès maintenant le chariot de guidage à rouleaux innovant de norelem, conçu pour des mouvements précis, stables et sans frottement sur les rails de guidage courbes.