FR
Sélectionnez votre langue

De nouvelles charnières à ressort en acier inoxydable

Des aides invisibles pour une ouverture et une fermeture en toute sécurité

norelem élargit sa gamme avec de nouvelles charnières à ressort en acier inoxydable, offrant ainsi une solution robuste pour déplacer et ramener automatiquement des volets, portes et couvercles dans une position prédéfinie. Leur mécanisme à ressort intégré facilite leur utilisation tout en les rendant plus sûres.

À l’intérieur du cylindre de la charnière se trouve un ressort de torsion très résistant qui, contrairement aux modèles équipés de ressorts externes, reste invisible et protégé à l’intérieur du boîtier. Il est précontraint lors du montage et transmet sa force directement à l’axe de la charnière. Selon le modèle, ces charnières à ressort peuvent être à fermeture automatique ou à ouverture par ressort : les modèles à ouverture par ressort facilitent le soulèvement des volets lourds, tandis que les modèles à fermeture automatique permettent de ramener automatiquement les portes et les capots de protection dans leur position initiale de sécurité.