FR
Sélectionnez votre langue

Construction d’outillages

Dans la construction d’outillages, chaque détail compte. L’accroissement de l’efficacité et la réduction des coûts commencent par le choix des bons composants. Avec plus de°140°000 éléments normalisés, éléments de machine et éléments de manœuvre immédiatement disponibles dans notre gamme, vous accélérez considérablement vos processus de conception et de fabrication. Profitez de données CAO gratuites, d’une qualité certifiée et d’une disponibilité rapide pour réaliser vos outillages plus rapidement et de manière plus économique.

Les outillages sont utilisés dans divers secteurs pour les processus de fabrication, d’assemblage et de réparation :

  • Aéronautique et aérospatial

  • Construction de machines-outils

  • Construction de véhicules

  • Construction métallique 

En tant qu’entités de la construction d’outillages, nos dispositifs remplissent deux fonctions de base.

  1. La détermination : La détermination est une fonction de base qui permet de définir clairement la position de la pièce à l’intérieur de l’outillage. 

  2. Le serrage : Le serrage est une fonction de base qui permet de maintenir la pièce à usiner dans une position reproductible pendant l’usinage.

Les avantages de la construction d’outillages :

  • Garantie d’une qualité constante

  • Réduction des temps morts

  • Réduction des temps de production

  • Amélioration de l’ergonomie d’utilisation

La construction d’outillages en pratique : exemple d’application d’un dispositif de mesure pour des analyses d’isolation complexes

Quand l’efficacité rencontre des normes éprouvées : dans le cadre de ce projet, nous avons mis au point un dispositif de mesure hautement dynamique consacré à l’assurance qualité de composants destinés à la mobilité électrique. Sa particularité : la construction est composée à plus de 70 % d’éléments normalisés norelem (notamment des tables élévatrices et des systèmes de positionnement). Cet exemple d’application montre comment l’utilisation de composants standardisés permet d’obtenir une répétabilité maximale tout en réduisant les coûts de maintenance.

In our application videos, we show you in a practical way how innovative solutions can be efficiently implemented in fixture construction.

Precise laser labelling and engraving of cylindrical components

In this video, we present an innovative fixture for high-precision laser labelling and engraving of cylindrical workpieces.

The centrepiece of the system is a rotary positioning stage with a powerful toothed belt drive, which ensures smooth and precisely controlled rotary movements. This permits labelling with high repeat precision - ideal for demanding applications such as marking scale lines, technical markings or individual labelling.

The combination of mechanical precision and modern laser technology enables efficient and high-quality processing - even for complex geometries or large batches.

Une construction d’outillages efficace grâce aux composants norelem

Cette vidéo vous donne un aperçu de la construction d’outillages efficace et orientée vers la pratique chez EMBE Zerspanung. Cette entreprise a développé un dispositif de mesure de haute précision permettant de contrôler de manière fiable l’isolation des câbles dans les véhicules électriques.

Pour ce faire, elle utilise des composants standardisés norelem, qui permettent non seulement une conception simple et une mise en œuvre rapide, mais qui répondent également aux exigences les plus élevées en matière de précision et de répétabilité. La précision du dispositif joue un rôle crucial, en particulier dans les processus de contrôle liés à la sécurité tels que le contrôle de l’isolation.

Grâce aux composants modulaires norelem, ce dispositif de mesure a pu être réalisé de manière efficace et adapté de manière optimale aux exigences spécifiques du domaine de l’électromobilité.

La qualité d’un dispositif dépend de la qualité des pièces qui le composent. Dans la construction d’outillages, tout repose sur une interaction parfaite entre les techniques de positionnement, de serrage et de commande. Découvrez nos produits spécialement conçus pour répondre à ces exigences :