FR
Sélectionnez votre langue

Construction de dispositifs

Dans la construction de dispositifs, chaque détail compte. L’accroissement de l’efficacité et la réduction des coûts commencent par le choix des bons composants. Avec plus de 130 000 éléments normalisés, éléments de machine et éléments de manœuvre immédiatement disponibles dans notre gamme, vous accélérez considérablement vos processus de conception et de fabrication. Profitez de données CAO gratuites, d’une qualité certifiée et d’une disponibilité rapide pour réaliser vos dispositifs plus rapidement et de manière plus économique.

Les dispositifs sont utilisés dans divers secteurs pour les processus de fabrication, d’assemblage et de réparation :

  • Aéronautique et aérospatial

  • Construction de machines-outils

  • Construction de véhicules

  • Construction métallique 

En tant qu’entités de la construction d’outils, les dispositifs remplissent deux fonctions de base.

  1. La détermination : La détermination est une fonction de base qui permet de définir clairement la position de la pièce à l’intérieur d’un dispositif. 

  2. Le serrage : Le serrage est une fonction de base qui permet de maintenir la pièce à usiner dans une position reproductible pendant l’usinage.

Les avantages de la construction de dispositifs :

  • Garantie d’une qualité constante

  • Réduction des temps morts

  • Réduction des temps de production

  • Amélioration de l’ergonomie d’utilisation

 

Dans nos vidéos d’application, nous vous montrons de manière pratique comment nos solutions innovantes peuvent être mises en œuvre efficacement dans la construction de dispositifs.

Marquage laser et gravure de précision sur de composants cylindriques

Dans cette vidéo, nous vous présentons un dispositif innovant pour le marquage et la gravure laser de haute précision sur des pièces cylindriques.

Le cœur du système est une table de positionnement circulaire avec un entraînement à courroie dentée puissant, qui assure des mouvements rotatifs réguliers et contrôlés avec précision. Cela permet de réaliser des inscriptions avec une grande répétabilité, ce qui est idéal pour les applications exigeantes telles que l’apposition de lignes de graduation, de marquages techniques ou de marquages personnalisés.

L’association de la précision mécanique et d’une technologie laser de pointe permet un usinage efficace et de haute qualité, même pour les formes complexes ou les quantités importantes.

Construction efficace de dispositifs avec les composants norelem

Cette vidéo vous donne un aperçu de la construction efficace et pratique de dispositifs chez EMBE Zerspanung. Cette entreprise a développé un dispositif de mesure de haute précision permettant de contrôler de manière fiable l’isolation des câbles dans les véhicules électriques.

Pour ce faire, elle utilise des composants standardisés norelem, qui permettent non seulement une conception simple et une mise en œuvre rapide, mais qui répondent également aux exigences les plus élevées en matière de précision et de répétabilité. La précision du dispositif joue un rôle crucial, en particulier dans les processus de contrôle liés à la sécurité tels que le contrôle de l’isolation.

Grâce aux composants modulaires norelem, ce dispositif de mesure a pu être réalisé de manière efficace et adapté de manière optimale aux exigences spécifiques du domaine de l’électromobilité.

La qualité d’un dispositif dépend de la qualité des pièces qui le composent. Dans la construction de dispositifs, une interaction parfaite entre les techniques de positionnement, de serrage et de commande est essentielle. Découvrez nos produits spécialement conçus pour répondre à ces exigences :