Threaded Spindle
for swivel feet
steel
- Components for assembling a swivel foot
- Application sectors: machine and equipment construction, logistics and assembly
- Any threaded spindle can be combined with any plate
- Material: steel or 1.4305 stainless steel
€ 1,99
plus sales tax
norelem.product.details.availability.details.offline
Added to your shopping cart
Designation
Threaded Spindle
Version 1
for swivel feet
Body material
steel
D1=Thread
M06
Fmax=Load capacity max. kN
2
L=Thread length
30
L1
7,5
L3
28
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
SW
14
Description
Material
Steel or 1.4305 stainless steel
Version
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Stainless steel, bright.
Note
Swivel feet consist of a threaded spindle and a plate joined together. Any threaded spindle can be combined with any plate.
The height of the complete swivel foot can be calculated from the length of the threaded spindle + height of hexagon + 22.5 mm.
(Overall height of swivel foot = L + L1 + 22.5 mm)
Depending on the version, threaded spindles can have a thread undercut in front of the hexagon.
The height of the complete swivel foot can be calculated from the length of the threaded spindle + height of hexagon + 22.5 mm.
(Overall height of swivel foot = L + L1 + 22.5 mm)
Depending on the version, threaded spindles can have a thread undercut in front of the hexagon.
Accessory
- 27800 Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff.
- 27800 Teller für Gelenkfüße antistatisch.
- 27801 Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl.
- 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff.
- 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss.
- 27803 Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl.
- 27804 Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung.
- 27800 Teller für Gelenkfüße antistatisch.
- 27801 Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl.
- 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff.
- 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss.
- 27803 Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl.
- 27804 Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.