FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Doigt D’Indexage Verrouillable
Forme
E
Finition 1
finition lisse
Matière du corps de base
acier
D1=Filetage
12
D=diamètre du doigt d'indexage
6
L1=Longueur de poignée
30
B
10,8
B1
3,6
F x 30°
1,8
Force du ressort finale F2 env. N
15
Force du ressort initiale F1 env. N
8
H
8
L
46,8
le contre-écrou
sans contre-écrou

Description

Matière
Verrou 1.0503.
Doigt d'indexage acier, classe de résistance 5.8.
Corps 1.0403.
Finition
Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.
Nota
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position.
Indication de dessin
Forme E : Poignée sans revêtement de poudre, corps lisse
Forme F : Poignée avec revêtement de poudre, corps lisse
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté