EN
Choose your language

Engineering Newcomer 2023

   
Trois candidats lors d'une finale passionnante au salon Motek

Lors du salon Motek de cette année, norelem a présenté, en plus de nombreux nouveaux produits, un point fort particulier : la remise du prix "Engineering Newcomer". Les lauréats du concours de cette année ont été annoncés lors d'une cérémonie de remise des prix.

Le mercredi 11 octobre à 14 heure, le moment était enfin venu : après que de nombreux spectateurs aient vibré lors du compte à rebours, la norelem ACADEMY a annoncé les vainqueurs de l'Engineering Newcomer 2023. Les équipes sélectionnées se sont présentées ainsi que leur projet et ont reçu leur prix. Ensuite, de nombreux visiteurs sont restés sur le stand - de l'acheteur expérimenté au jeune concepteur. Tant la remise des prix que les produits norelem ont suscité un vif intérêt, y compris de la part des invités internationaux.

   
Engineering Newcomer - le concours

Cette année, c’était la dixième édition de la compétition . Elle offre aux élèves et aux étudiants d'une université, d'une école technique ou d'une haute école spécialisée la possibilité de faire évaluer par un jury spécialisé de haut niveau des projets ou des travaux de fin d'études qu'ils ont eux-mêmes développés dans le domaine de l'ingénierie et de la conception, et de les présenter au grand public. Cette année encore, de nombreux projets ont été soumis dans des domaines tels que l'automatisation, les techniques alimentaires et médicales, la thermoélectronique, le trafic et le transport. Toutes les idées sont examinées par des experts en fonction de leur valeur d'innovation et d'utilisation, de leurs chances sur le marché, de l'utilisation intelligente et économique de pièces normalisées et achetées ainsi que de leur maniement et de leur fonctionnement. Enfin, la mise en œuvre technologique et la présentation professionnelle, par exemple dans les médias sociaux, jouent également un rôle.