Il suffit d’actionner la manette pour que la pièce soit immédiatement serrée°: les nouveaux excentriques de bridage avec manette indexable norelem sont idéaux pour le serrage sans outil, par exemple dans les zones d’assemblage ou de découpe laser, où les pièces doivent être fréquemment remplacées. Ils sont polyvalents et intuitifs à utiliser – sans clé dynamométrique ni clé Allen, directement sur le dispositif de serrage. norelem propose désormais deux modèles différents, disponibles en plusieurs tailles et avec différentes forces de serrage.
Nos excentriques de bridage avec manette indexable intégrée offrent de nombreux avantages, notamment pour les zones d’assemblage où le serrage et le desserrage sont fréquents. La manette indexable permet non seulement de serrer de nombreux éléments en quelques secondes, mais le positionnement flexible à 360 degrés de la poignée permet également de la régler de manière à ce qu’aucun contour gênant ne vienne entraver le serrage. Nos excentriques de bridage peuvent par ailleurs être utilisés pour des montages multiples à moindre coût.
L’utilisation de plusieurs excentriques de bridage avec manette indexable permet d’équiper des palettes de serrage avec plusieurs pièces ou dispositifs complexes à la fois avant leur introduction dans la machine, ce qui permet de gagner un temps considérable lors de l’équipement.