Une flexibilité maximale grâce à l'appentissage numérique
Que vous souhaitiez rafraîchir vos connaissances ou en apprendre davantage sur un sujet lié à la construction mécanique, la norelem ACADEMY vous offre exactement la solution qu’il vous faut. Dans nos modules de base interactifs, nous vous transmettons des connaissances fondamentales en seulement 30 minutes de formation efficace. Simple, flexible et en ligne – vous pouvez apprendre partout, à tout moment et à votre propre rythme.
Un apprentissage efficace sur des thèmes liés à la construction mécanique
Nos formations de base couvrent de nombreux thèmes intéressants et axés sur la pratique dans le domaine de la construction mécanique, comme par exemple la théorie de la conception, les éléments de liaison ou la construction de dispositifs. Ces formations sont divisées en trois chapitres, ce qui vous permet de les aborder de manière flexible, par le contenu qui est le plus utile pour vous. En fonction de votre rythme d’apprentissage et du temps dont vous disposez, vous pouvez sauter un chapitre ou l’approfondir selon vos besoins.
Exemple tiré de notre formation de base sur la construction de dispositifs
Dans notre formation de base sur la construction de dispositifs, vous apprenez pas à pas comment concevoir des dispositifs et quels sont les éléments de base importants pour une conception efficace. Chaque formation est ainsi parfaitement adaptée à vos besoins.
Notre formation de base consacrée à la construction de dispositifs comprend les chapitres suivants :
Chapitre 1 : Les principes de base de la construction de dispositifs
Chapitre 2 : Concevoir un dispositif
Chapitre 3 : Les éléments de base norelem
Un apprentissage réussi grâce à un feed-back direct
À la fin de chaque formation de base, un contrôle des connaissances vous permet d’avoir un feed-back direct sur vos progrès. C’est la garantie pour vous de pouvoir appliquer avec succès les connaissances acquises.
Découvrez dès maintenant nos formations de base et apprenez en toute flexibilité !