norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Événement・préparatoire・au・championnat・Formula・Student˚:・norelem・Race・Camp・2017

retour

Événement préparatoire au championnat Formula Student

norelem Race Camp 2017
Le compte à rebours jusqu'au norelem Race Camp 2017 a commencé. Les 22 et 23 juin, 19 écuries Formula Student venues de trois pays européens feront vrombir leurs moteurs en poussant leurs bolides au maximum.
Toujours plus grand, toujours plus fort : tel est l'objectif que s'est fixé norelem pour cette édition du Race Camp. Le pré-événement de deux jours, qui se déroulera sur la piste d'essai de Steißlingen (près du lac de Constance), offre aux participants la possibilité de tester leurs véhicules en conditions réelles et de se préparer ainsi au mieux pour la saison de Formula Student à venir.
Formula Student est une compétition internationale au cours de laquelle des étudiants conçoivent et construisent leur propre voiture de course. En guise de bouquet final, des épreuves ont lieu à Hockenheim, Silverstone et sur d'autres circuits internationaux. Depuis plusieurs années, norelem soutient de nombreuses écuries en mettant à leur disposition ses produits et, depuis l'an dernier, en les invitant également à un événement préparatoire.
« Les retours que nous avons eus à la suite de la précédente édition du norelem Race Camp étaient spectaculaires. Nous nous sommes rendu compte du besoin des écuries de tester leur bolide. Les sites de test ou les occasions de recevoir des conseils de la part de personnes qualifiées dans les disciplines statiques ne sont pas si nombreux », explique Timo Reile, directeur de la norelem Academy et organisateur du Race Camp. L'événement organisé par norelem permet de remédier à ces deux problèmes. Le jury, composé d'anciens participants et d'experts du sport automobile, juge les équipes sur les disciplines statiques, la conception dynamique, le rapport des coûts et le business plan, et leur fait part de ses commentaires quant au contenu de leur présentation. Les étudiants sont ensuite invités à tester leurs bolides sur le circuit. L'accent est alors mis sur l'entraînement aux disciplines dynamiques, comme l'accélération (test d'accélération) ou l'autocross (parcours de pilotage). Mais l'entraînement des pilotes ainsi que le paramétrage et l'essai de différentes configurations figurent également au programme. L'occasion aussi pour les différentes écuries de consolider leur esprit d'équipe et d'échanger avec les autres concurrents.

Les écuries de Formula Student suivantes participent au norelem Race Camp 2017 :

Écurie
Université
Écurie E-Motion de l'université d'Aalen
joanneum racing graz
Formula Student Team Weingarten
UPBracing Team
Écurie Uni Stuttgart
HHN Racing
Scuderia Mensa
Écurie TUW Racing
DHBW
Infinity Racing
Herkules Racing Team
StarCraft
munichHMotorsport
WHZ Racing Team
Raceyard Kiel
RUB Motorsport
Bodensee Racing Team
UH Racing
FaSTDa Racing

Université d'Aalen
Université de sciences appliquées de Joanneum
Université de de sciences appliquées de Ravensburg-Weingarten
Université de Paderborn
Université de Stuttgart
Université de sciences appliquées de Heilbronn
Université de sciences appliquées de Rhin Main à Rüsselsheim
Université technique de Vienne
DHBW Stuttgart
Kempten
Université de Cassel
Université technique d'Ilmenau
Université de Munich
Université de sciences appliquées de Basse-Saxe à Zwickau
Université de sciences appliquées de Kiel
Université de Bochum
HTWG Constance
Université de Hertfordshire
Université de sciences appliquées de Darmstadt
En savoir plus sur les écuries sponsorisées par norelem pour la saison 2016-2017

Accéder à la présentation des écuries

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40