norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Axes linéaires avec entraînement à courroie dentée

retour
Axes linéaires avec entraînement à courroie dentée
Des douvements linéaires d'une très grande précision
Les axes linéaires représentent la solution standard pour l'automatisation des déplacements linéaires. Vous trouverez nos modules faciles à monter sur les lignes de production, d’assemblage, de conditionnement, de logistique et de stockage ou encore sur les machines industrielles spéciales. Outre les longueurs standard avec des courses de 200 à 1 500 mm, nous proposons également des longueurs spéciales sur demande.
Aperçu des avantages de nos axes linéaires :
  • Un design optimisé pour un encombrement minimal, une très grande rigidité et un poids réduit
  • Un entraînement par courroie dentée pour une transmission fluide et synchrone
  • Un guidage sur rail précis pour des charges importantes et constantes dans toutes les directions
  • Un entretien réduit
  • Des roulements étanches
  • Des courroies faciles à changer et à atteindre pour régler la tension
Axes linéaires avec entraînement à courroie dentée et guidage sur rail profilé
Les axes linéaires permettent d'absorber des forces très élevées dans toutes les directions, s'usent faiblement et offrent un fonctionnement optimal lors du déplacement de masses importantes.

vers la page produit

20300 Axes linéaires avec entraînement à courroie dentée et guidage à rail profilé
Les composants du module
Tables rainurées
Nos tables rainurées augmentent à l’infini les possibilités de fixation précise sur le chariot de guidage grâce aux rainures de profilé.
20310 Tables à rainures

vers la page produit

Kits de motorisation
Nos kits de motorisation avec système d'accouplement en élastomère sont extrêmement compacts et économiques. Ils sont très faciles à monter et nécessitent un entretien réduit.
20320 Kits de motorisation

vers la page produit

Bouchons de protection
Nos bouchons de protection protègent efficacement les extrémités d’axes libres des arbres creux non utilisés sur le logement de palier en milieu poussiéreux.
20300 Bouchons de protection

vers la page produit

Kits de synchronisation
Les kits de synchronisation légers et compacts permettent de synchroniser deux axes linéaires montés en parallèle et entraînés à l'aide d'un seul moteur.
20330 Kits de synchronisation

vers la page produit

Détecteurs de proximité inductifs
Nos détecteurs de proximité sont faciles à monter. Vissés et posés par le haut, ils sont complètement encastrés dans la rainure en T.
20905 Détecteurs de proximité inductifs type de corps rectangulaire

vers la page produit

Profilés aluminium
Pour un montage plus facile, nos axes linéaires sont parfaitement compatibles avec nos profilés aluminium de la série I et nos accessoires.
Profilés aluminium

vers la page produit

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40