norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Mandrin de centrage expansible

retour
Fixation en toute simplicité
Les mandrins de centrage expansibles de norelem maintiennent les pièces en position
Les mandrins de centrage expansibles servent à fixer les pièces dans une position très précise, de manière rapide et simple. norelem propose des mandrins de centrage expansibles pour alésages ainsi que pour trous borgnes avec dispositif de serrage latéral en onze tailles différentes, de 4,1 à 175 millimètres. Il est possible de créer sans problème des diamètres de serrage individuels par tournage et fraisage des mandrins de centrage expansibles fabriqués en acier de construction. En fonction de la taille et du modèle, les mandrins de centrage expansibles norelem atteignent des forces de serrage jusqu'à 44,5 kilonewtons. Tous les types peuvent être livrés dès à présent.
Les mandrins de centrage expansibles de norelem sont habituellement utilisés pour les procédés d'usinage comme le tournage, le fraisage, la rectification, le taillage par engrènement ou bien lors des mesures de pièces pour une application. Étant donné que presque toutes les pièces disposent d'un perçage, les équipements de serrage peuvent être utilisés de manière simple et universelle.
Les mandrins de centrage expansibles sont activés par un écrou de serrage ou une vis de serrage. Puisque le diamètre de la bride de fixation est toujours absolument concentrique par rapport au diamètre de serrage, une grande répétabilité peut être garantie pour toutes les applications.
Les mandrins de centrage expansibles pour alésages permettent l'usinage de cinq faces et un bridage multiple. Ils peuvent aussi être utilisés en partie dans le cadre de procédés de fabrication automatisés.
Avec les mandrins de centrage expansibles à dispositif de serrage latéral et bride, le socle peut si nécessaire être centré dans un trou lisse ou à l'aide de goupilles ajustées. Ces mandrins de centrage expansibles sont surtout utilisés dans les centres d'usinage, mais aussi sur les perceuses et fraiseuses. En revanche, les mandrins de centrage expansibles à dispositif de serrage latéral et queue de fixation conviennent particulièrement bien à l'usinage secondaire ou ultérieur de pièces tournées et fraisées avec un trou borgne. Il est ici aussi possible de centrer le socle dans un trou lisse ou à l'aide de goupilles ajustées.

Caractères : 1 798

 120621_PM_norelem_Spanndorne 218 kB
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité