norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Plaque à coussin d’air

retour
Des mouvements impeccables
Les plaques à coussin d'air de norelem permettent de soulever et de déplacer des charges lourdes avec un minimum d'efforts
Lorsque l'air comprimé s'échappe de la face inférieur de la plaque à coussin d'air, le support de pièce se soulève soudainement de manière à peine visible de quelques fractions de millimètres. Or, ce fin matelas d'air suffit à déplacer sans effort les charges les plus lourdes en position horizontale.
Luftkissenplatte
La plaque à coussin d'air de norelem est une chambre creuse en aluminium haute résistance. L'activation de l'air comprimé provoque la mise sous pression de la chambre. Via une multitude de buses de sortie calibrées, l'air sort le long de la plaque inférieure trempée à une pression de 6 bars et créé un matelas d'air de 0,03 à 0,15 mm d'épaisseur, doté d'une forte capacité de charge. Ainsi, toute pièce ou tout élément fixé sur la surface de travail à l'aide des perçages de positionnement peut être déplacé sans effort jusqu'au prochain emplacement d'usinage. L'avantage : terminée la résistance au frottement. Par rapport aux autres systèmes, la force de déplacement nécessaire est minime. Les plaques à coussin d'air contribuent dans de nombreux domaines, tels que les chaînes de fabrication, de montage, d'emballage ou de transport, à la réalisation de solutions productives.
norelem commercialise des plaques à coussin d'air dans les dimensions 205 mm x 255 mm et 255 mm x 425 mm. Les premières peuvent déplacer des charges jusqu'à 450 kg, et les secondes jusqu'à environ 630 kg. Toutes les plaques sont potentiellement extensibles pour pouvoir s'adapter sans problème à des systèmes de plus grande envergure et nécessitant une capacité de charge supérieure. En outre, elles peuvent être commandées manuellement ou automatiquement par le biais d'une seule vanne. Plus la plaque est fine, plus le coussin d'air est dense et plus la masse déplaçable est importante. Avec cette forme de déplacement horizontale, les rainures de table ne posent aucun problème et peuvent même, si nécessaire, être compensées par une légère augmentation de la pression pneumatique.
L'investissement requis par l'installation et le montage des plaques à coussin d'air est moindre, le procédé sûr, efficace et valable en termes de rapport coût/profit. Et justement en termes de temps et de coût, il n'existe quasiment aucune alternative aux systèmes de coussins d'air.

Caractères : 2008

Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 809

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40