norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Raccords solidaires

retour
Raccords solidaires
Les kits de serrage arbre-moyeu de norelem sont synonymes de montage rapide et de fiabilité
Une seule clé à six pans mâle permet de fixer de façon précise et sûre des poulies dentées, des pignons, des noix d'entraînement ou autres éléments d'entraînement et de machine sur l'arbre. Les kits de raccord à serrage rapide sans jeu et à auto-centrage, de norelem sont légers, compacts et surtout très faciles à monter.
Les kits de serrage arbre-moyeu établissent un raccord solidaire entre l'arbre et le moyeu. Les kits de serrage rapide de norelem assurent une transmission fiable des forces et disposent d'un moment d'inertie de masse très réduit. Ils sont tout simplement passés sur l'arbre et fixé avec le couple de serrage prescrit dans le moyeu. Alors que les systèmes de serrage traditionnels requièrent le serrage de plusieurs vis, un seul écrou dans les kits de serrage arbre-moyeu de norelem veille à un ancrage sûr. Le raccord par friction et sans jeu entre l'arbre et le moyeu rend inutile tout rainurage. L'encombrement est minimal, et la rapidité avec laquelle le kit de serrage a été monté vaut également pour son démontage à l'aide d'un extracteur spécial.
Les kits de serrage rapide de norelem sont fabriqués en acier inox de haute qualité et sont disponibles pour des diamètres d'arbre de 4 à 20 mm. Ils garantissent une précision de concentricité de ± 0,01 mm. Afin d'assurer une fonction fiable, les kits de serrage doivent reposer sur toute leur longueur sur l'arbre. En outre, tant l'arbre que le moyeu doivent faire preuve d'une solidité suffisante afin de pouvoir déployer le couple maximal.
Welle-Nabe-Spannsatz
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem aide les concepteurs et les techniciens travaillant dans la construction de machines et d'installations à atteindre leurs objectifs. Vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 60 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. L'avantage des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité