norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Palier de norelem pour presque toutes les installations

retour
Palier de norelem pour presque toutes les installations
Faibles résistances au frottement, peu d'usure, montage simple
Les roulements normalisés de norelem sont utilisés dans les pièces larges des machines et installations. Grâce à leur coefficient de frottement faible et les conditions de montage standard, ils sont responsables de multiples opérations de chargement et de support dans différentes formes et différents modèles. norelem offre en stock un vaste choix parmi les types de roulements les plus courants. Des dimensions et versions spéciales sont disponibles rapidement.
La gamme de livraison de norelem comprend des roulements à billes à gorge profonde, des roulements à billes à contact oblique, des roulements à rotule sur rouleaux, des roulements à rouleaux cylindriques et des roulements à rouleaux coniques, ainsi que des roulements axiaux à billes à gorge profonde. Le type de palier correct dépend, en plus du type de charge et de la vitesse de rotation, des influences, telles que la température, le graissage, les vibrations et les exigences de maintenance. En raison de couples de friction faibles, tout particulièrement pendant la phase de démarrage, les roulements de norelem fonctionnent sans usure notable même lorsque les vitesses de rotation sont faibles. En cas de charges moyennes, les versions étanches lubrifiées ne nécessitent pas d'entretien pendant toute leur durée de vie.
Les roulements à billes à gorge profonde de norelem acceptent des contraintes radiales et axiales élevées dans les deux directions. Ils sont disponibles à une rangée pour la version 2Z (étanchéification par joints à fente sans contact des deux côtés) et 2RSR (étanchéification par joints à lèvres sans contact des deux côtés) avec des diamètres intérieurs entre 3 et 50 mm.
Les roulements à billes à contact oblique à une rangée de billes ouverts de norelem conviennent aux vitesses de rotation élevées et sont conçus pour des charge des contraintes radiales et axiales élevées. Ce type de roulement absorbe les forces axiales dans une seule direction contre le guidage de l'épaulement. Les roulements à rotule sur rouleaux de norelem avec perçage cylindriques en revanche permettent des charges radiales et axiales supérieures dans les deux directions. Ils compensent en outre les erreurs d'angle.
Les roulements à rouleaux cylindriques à cage de norelem constituent le bon choix lorsque les charges radiales et les vitesses de rotation sont élevées. Ces paliers ne sont pas autoportants ; le montage des éléments du palier peut par conséquent se faire séparément. Les roulements à rouleaux coniques à une rangée de norelem sont conçus pour des charges radiales et axiales élevées, cependant les charges axiales ne sont autorisées que dans une direction. Les roulements axiaux à billes à gorge profonde supportent des contraintes axiales élevées dans une direction, mais ne doivent pas subir de contraintes radiales.
Les classes de tolérance de tous les roulements proposés sont conformes aux normes DIN correspondantes en vigueur. Les bagues et billes sont réalisées en acier chromé 100Cr6 trempé à cœur de grande qualité, les matériaux de la cage sont réalisés, en fonction du type et de la version, en tôle d'acier, en polyamide ou en stratifié.
Wälzlager

Caractères : 2 637

 090115_PM_norelem_Waelzlager 1,8 MB
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem aide les concepteurs et les techniciens travaillant dans la construction de machines et d'installations à atteindre leurs objectifs. Vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 60 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. L'avantage des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité