norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Pivotant à 360° et performant dans toutes les directions

retour
Anneaux de levage tournants de norelem pour une prise de charge flexible et sûre
Pivotant à 360° et performant dans toutes les directions
Les points d'ancrage universels tournants de norelem sont des récepteurs de charge haute résistance de classe de qualité 10. Une fois que la vis est bien serrée, le corps de l'anneau peut tourner à 360°, et la direction de la charge s'oriente donc automatiquement. Les points d'ancrage robustes conviennent au levage et au transport de charges moyennes à élevées, tout particulièrement pour la construction d'installations et de machines. Les anneaux de levage de norelem assurent un niveau maximal de sécurité et sont en conformité avec toutes les exigences de la norme EN 1677-1.
La nouvelles directive relative aux machines 2006-42-CE stipule que le levage et le déplacement des dispositifs, composants ou autres objets pesant plus de 20 kg doivent s'effectuer à l'aide de points d'ancrage adaptés. L'avantage de ces anneaux tournants à 360 degrés est que la direction de la traction est réglable alors que l'anneau est fixé, car le corps de l'anneau tourne. Il est donc pratiquement impossible de dévisser, de plier ou de casser la vis.
Le corps forgé de l'anneau ainsi que les vis en acier traité subissent un essai de fissuration électromagnétique à 100 %. Cela rend les points d'ancrage sûrs et réduit les risques techniques de sécurité et de responsabilité produit.
Les anneaux de levage avec clé à six pans intégrée et imperdable offrent une flexibilité maximale. Aucun autre outil n'est nécessaire pour le montage. Les vis peuvent être remplacées individuellement, selon les besoins. La gamme de Norelem comprend des anneaux de levage tournants avec filetage de M8 à M30 et 30 à 4 500 kg de charge admissible pour un coefficient de sécurité de 4. Les données de charge indiquées sont valables pour une profondeur de vissage minimum de 1x le diamètre nominal du filetage en acier avec une résistance à la traction minimale de 363 N/mm² pour une température d'utilisation de -20 °C à +100 °C.

Caractères : 1.945

 150831_PM_norelem_Ringschrauben 384 kB
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40