norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Tampon en métal et caoutchouc pour environnements difficiles

retour

Tampon en caoutchouc pour environnements difficiles

Amortisseurs de vibrations robustes en inox de norelem

Les tampons en caoutchouc absorbent les vibrations, amortissent les secousses, réduisent les accélérations et diminuent les bruits de structure. Ils sont largement utilisés par les industriels, les artisans et les ménages. Outre l'assortiment éprouvé de tampons en caoutchouc naturel et acier galvanisé, norelem propose désormais des tampons en métal et caoutchouc en Inox pour les conditions d'utilisation difficiles et pour une utilisation en extérieur. Ces éléments standard, simples et économiques, sont immédiatement disponibles dans leurs versions courantes.
Les tampons en caoutchouc de norelem sont des éléments tout terrain pratiques pour le montage sur paliers élastiques. Fonctionnels, polyvalents et universels, ils absorbent les sollicitations de pression et (dans une moindre mesure) de poussée. Ils permettent ainsi le montage sur paliers et l'ancrage de machines, de composants mécaniques ainsi que d'établis et de tables de travail tout en amortissant les vibrations. Ils sont utilisés pour l'installation de groupes, moteurs, compresseurs, pompes et machines de contrôle. Les tampons en métal et caoutchouc amortissent les mouvements, absorbent les chocs et garantissent un fonctionnement plus silencieux des machines à laver et autres appareils électroménagers.
Si les tampons en caoutchouc doivent être soumis à des intempéries ou être exposés en permanence à des environnements hautement corrosifs ou agressifs, les variantes en Inox, plus résistantes, constituent le meilleur choix. norelem propose des tampons en métal et caoutchouc cylindriques en inox
- avec boulon fileté des deux côtés (type A : ø 15 – 40, M4 – M8)
- avec boulon fileté d'un côté et taraudage de l'autre côté (type B : ø 8 – 40, M3 – M8)
- avec taraudage des deux côtés (type C : ø 10 – 30, M4 – M8)
- avec boulon fileté d'un côté (type D : ø 8 – 30, M3 – M8).
Dans leur version standard, toutes les pièces sont fabriquées en caoutchouc naturel et avec une dureté de 55° Shore A. Les tampons en métal et caoutchouc de norelem peuvent être commandés sur notre boutique en ligne ou sur catalogue.

Caractères : 2.000

 230415_PM_norelem_Gummipuffer 1,3 MB
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 809

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40