norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Hannover Messe

retour
  • Hannover Messe
HANNOVER MESSE
23/04/2018 - 27/04/2018
Lieu : Hanovre | Pays : Allemagne | Représentation : norelem Allemagne

Hall : 16 | Stand : E17

Demandez votre entrée gratuite.

» Cliquez ici pour accéder au site internet du Salon

Tuyaux de réfrigérant lubrifiant

Les tuyaux pour réfrigérant lubrifiant sont composés d'un flexible articulé et de différents accessoires, qui sont utilisés en fonction de l'application. Le flexible sert pour l'approvisionnement ou l'aspiration de liquides, ainsi que pour l'aspiration de poussières, de vapeurs et de fumées. Il peut être réglé de manière très précise et est surtout stable face aux vibrations et à la pression. En outre, son matériau résiste à la plupart des substances chimiques et solvants, et peut être utilisé sans problème dans une plage de température de -20 °C jusqu'à 80 °C.

Système de table de positionnement motorisée

Les tables de positionnement et les tables de positionnement circulaires de norelem offrent la technologie de précision la plus avancée. Elles permettent de positionner les composants, capteurs, détecteurs de fin de course et caméras les plus divers avec une précision de l'ordre du centième de millimètre. Ces tables motorisées électriques, silencieuses et sans entretien sont utilisées dans les machines-outils, les centres d'usinage, les systèmes de manipulation, dans la construction d'installations ainsi que dans les dispositifs de mesure et de contrôle

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40