norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Plaque de base pour étau auto-centrant, forme A
41104_A

Plaque de base pour étau auto-centrant, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Trempé et rectifié.Nota :La plaque de base permet le serrage des étaux autocentrants (65 - 80 - 125) sur les tables à trame modulaires M12/12F7 à pas de 50 mm.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41104_A Plaque de base pour étau auto-centrant, forme A 138 kB

Dessins

Plaque de base pour étau auto-centrant, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAssorti à

Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
41104-12175200Aétau auto-centrant 65, 80, 1254,03 387,55 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40