|
|
41020Entretoises de hauteur |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière, Finition :Acier de cémentation, bruni.Nota :L’augmentation de la hauteur de l’étau se fait intercalant les entretoises entre la base et le support de mors. La hauteur de l’étau de serrage 3 Axes peut ainsi passer à 125 ou 150 mm et celle de l’étau 5 Axes à 200, 225 ou 250 mm. Prévoir les cales d’appui 41030 correspondant à la hauteur choisie.
Livrées avec vis et goupilles de fixation. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | H | Poids kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
41020-025 | 25 | 1,945 | | | Sur demande | | 41020-050 | 50 | 3,68 | | | Sur demande | | 41020-075 | 75 (25 + 50) | 5,271 | | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|