41030-100 | 100 | étau de serrage 3 Axes Base | | | Sur demande | |
41030-105* | 105 | étau de serrage 3 Axes Base | | | 530,78 € | |
41030-125 | 125 | étau de serrage 3 Axes avec Entretoise de 25 mm | | | Sur demande | |
41030-150 | 150 | étau de serrage 3 Axes avec Entretoise de 50 mm | | | Sur demande | |
41030-175 | 175 | étau de serrage 5 Axes Base | | | Sur demande | |
41030-180* | 180 | étau de serrage 5 Axes Base | | | 530,78 € | |
41030-200 | 200 | étau de serrage 5 Axes avec Entretoise de 25 mm | | | Sur demande | |
41030-225 | 225 | étau de serrage 5 Axes avec Entretoise de 50 mm | | | Sur demande | |
41030-250 | 250 | étau de serrage 5 Axes avec Entretoise de 75 mm (25 + 50) | | | Sur demande | |