norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Éléments de serrage cylindriques
41055

Éléments de serrage cylindriques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tête de bridage ronde en acier de traitement.
Vis CHC en acier.
Finition :Tête de bridage ronde brunie.
Vis CHC classe de résistance 10.9.
Nota :Pour le serrage de pièces cylindriques d‘un diamètre de 30 à 200 mm. Se fixe directement sur le mors de serrage standard ou sur le mors de serrage brut adapté à la situation.Accessoires :Pointes de serrage 41060Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41055 Éléments de serrage cylindriques 220 kB

Dessins

Éléments de serrage cylindriques

Sélection/filtre d'articles

Référence

Assorti à

CAOAcc.PrixCommander
41055-135010Tous les étaux de serrage 3 axes et 5 axes  127,08 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40