norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Clé dynamométrique pour étau de bridage 5 axes compact
96662-01

Clé dynamométrique pour étau de bridage 5 axes compact

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Surface : chromée dureNota :Set de clés dynamométriques 20-120 :
Précision +/- 3 % de la valeur d'échelle (dans le sens de l'actionnement)
(5107-3 CT +/- 4 % précision de déclenchement)
Sûr : - Haptique (déclenchement course courte)
- Acoustique (élément de pliage)
Conçu pour insert d'atelier rugueux.
Large éventail d'utilisation pour serrage contrôlé. Applications pour l'industrie et l'artisanat
Bague d'étanchéité optimisée pour la protection contre les corps étrangers.
Jeu de réparation pour cliquets pour montage autonome orienté sur les besoins du client permettant une utilisation sur plusieurs décennies.
Poignée avec protection antiglisse pour transmission de force facilitée grâce à une meilleure haptique.
Aide au réglage par points d'encrantage pour le guidage optimisé de l'opérateur garantissant un réglage sûr et rapide du couple souhaité grâce à la rotation de la poignée.
Verrouillage sûr des valeurs de réglage grâce à la fonction de verrouillage sur la couronne rotative.
Symboles de verrou signalisant l'état de verrouillage respectif.
Possibilité de fixation de boucles de câble par des orifices situés sur la couronne rotative de verrouillage.
Échelle contrastée et bien lisible.
Lisibilité durable grâce au marquage au laser sur la gaine de l'échelle.
Levier de commutation intégré.
Contrôlé selon DIN EN ISO 6789-2:2017.
Avec certificat d'étalonnage et numéro de série.
Livraison dans Hexa-Drehpack solide.
Profil carré selon DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.

Insert de clé (six pans) :
Avec moletage
Surface : chromée, polie
DIN 3124, ISO 2725-1

Recommandation :
Intervalle annuel de contrôle des clés dynamométriques, la limite supérieure se situant à 5 000 alternances de charge.
Fonction :Fonctionnement des poignées pour clés dynamométriques
Déverrouillage.
Pousser la poignée d'env. 8 mm vers l'avant et tourner dans la direction souhaitée.
Continuer de tourner la poignée jusqu'au couple souhaité.
Tourner ensuite la poignée légèrement vers l'arrière.
Verrouillage.
Contenu de la livraisonSet composé de :
Clé dynamométrique
Insert de clé SW17
Insert de clé SW19
Adapté pourÉtau de bridage 3 Axes
Étau de bridage 3 Axes
Étau de bridage 5 Axes compact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96662-01 Clé dynamométrique pour étau de bridage 5 axes compact 164 kB

Dessins

Clé dynamométrique pour étau de bridage 5 axes compact

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationFinitionType de produitCouple
Nm
CAOAcc.PrixCommander
96662-01-01Clé dynamométriquekitPoignée tournante20 - 120279,50 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40