Garniture pour mors rapporté étagé pour usinage à 5 axes
41106

Garniture pour mors rapporté étagé pour usinage à 5 axes

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Mors rapportés en gradin en acier trempé, surfaces de bridage rectifiées.
Barre anti-dérapante en acier trempé.
Nota :Le serrage de la pièce s’effectue d'abord au moyen de la vis de centrage inférieure puis de la vis de serrage supérieure.


Équipement de base :
Livraison de la paire de mors étagés rapportés avec 2 inserts à picots et 3 vis de serrage de longueurs différentes.
1. Longueur : 80 mm, plage de serrage : 6-35 mm.
2. Longueur : 140 mm, plage de serrage : 6-95 mm.
3. Longueur : 200 mm, plage de serrage : 6-155 mm.
Avantages :Idéal pour l'usinage à 5 axes.
Montage plus haut sur la table de machine pour les fraiseuses 5 axes.
Force de serrage multipliée directement en-dessous de la pièce.
Tension mécanique obtenue avec 2 vis.
Force de serrage accrue grâce à des vis de serrage supplémentaires.
L'élément 41100-080200 peut être équipé de mors rapportés.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 41106 Garniture pour mors rapporté étagé pour usinage à 5 axes 383 kB

Dessins

Garniture pour mors rapporté étagé pour usinage à 5 axes
Garniture pour mors rapporté étagé pour usinage à 5 axes

Sélection/filtre d'articles

Référence

FinitionBB1B2H

H1LCAOAcc.PrixCommander
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40