norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Mors prismatiques horizontaux et verticaux
41115

Mors prismatiques horizontaux et verticaux

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Acier trempé, surfaces de bridage rectifiées.Nota :Plage de serrage Ø 11 à 80 mm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41115 Mors prismatiques horizontaux et verticaux 96,8 kB

Dessins

Mors prismatiques horizontaux et verticaux

Sélection/filtre d'articles

Référence

Assorti à

CAOAcc.PrixCommander
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40