norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mâchoire à visser pour étau autocentrant
41165

Mâchoire à visser pour étau autocentrant

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier : trempé.Finition :Surfaces d'appui rectifiées.Nota :Les mâchoires à visser permettent le serrage de différentes pièces. Les mâchoires forme A peuvent serrer des pièces pré-usinées et les formes C des pièces brutes.
Ces mâchoires se montent sur les mors dégagés.

Convient pour 41101, 41102
Indication de dessin :
Forme A : lisse
Forme C : finition striée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41165 Mâchoire à visser pour étau autocentrant 166 kB

Dessins (aperçu complet)

Mâchoire à visser pour étau autocentrant

Mâchoire à visser pour étau autocentrant, forme A, lisses

plus d'infos

Dessins

Mâchoire à visser pour étau autocentrant, forme A, lisses

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBH

H1LL1CAOAcc.PrixCommander
41165-0651A7,52010663436,41 €
41165-0801A7,52512,5813842,17 €
41165-1251A11,540201266052,88 €

Mâchoire à visser pour étau autocentrant, forme C, à rainures transversales

plus d'infos

Dessins

Mâchoire à visser pour étau autocentrant, forme C, à rainures transversales

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBH

H1LL1CAOAcc.PrixCommander
41165-0653C7,52010663449,00 €
41165-0803C7,52512,5813855,16 €
41165-1253C11,540201266067,08 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40