norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mâchoires prismatiques pour étau autocentrant 65-80-125 mm
41184

Mâchoires prismatiques pour étau autocentrant 65-80-125 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Trempé.Nota :Les mâchoires prismatiques permettent le serrage de pièces cylindriques, tubes, tiges, profilés, etc...
Vés dans le sens horizontal et vertical.
Les mâchoires prismatiques se vissent sur les mors dégagés.

Convient pour : 41101 et 41102
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41184 Mâchoires prismatiques pour étau autocentrant 65-80-125 mm 139 kB

Dessins

Mâchoires prismatiques pour étau autocentrant 65-80-125 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

DHH1LL1CAOAcc.PrixCommander
41184-06512,55-252010663495,99 €
41184-08012,55-252512,58138106,83 €
41184-125208-38402012660133,34 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40