norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mâchoires de serrage lisses étaux de bridage 5 axes
41410

Mâchoires de serrage lisses étaux de bridage 5 axes

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les mâchoires de serrage lisses sont utilisées pour le serrage par plaquage de surfaces de pièces pré-usinées et rectifiées.Matière :Acier.Finition :Trempé, naturel.
Graduations marquées au laser.
Surface d'appui à revêtement en carbure.
Nota :Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.Accessoires :Vis Torx M6x10Domaines d'utilisation:Pour les surfaces de pièces pré-usinées et rectifiéesIndication de dessin :
1) Surface d'appui à revêtement en carbure
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41410 Mâchoires de serrage lisses étaux de bridage 5 axes 174 kB

Dessins

Mâchoires de serrage lisses étaux de bridage 5 axes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

HSCAOAcc.PrixCommander
41410-1250125358,5110,25 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40