norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mandrin de serrage de formes sur embase
03178

Mandrin de serrage de formes sur embase

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plaque à bride, axes et corps en acier.
Joints NBR.
Vis DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8.
Pince de serrage en aluminium.
Finition :Plaque à bride, axe et corps en inox, coloris naturel.
Vis zinguées.
Pince de serrage anodisée rouge ou incolore.
Nota :Étau de bridage de forme avec plaque de base pour un montage sur des plaques à trame avec pas de trame de 50 mm. La plaque à bride peut accueillir des pinces de serrage pour le bridage extérieur ainsi que des pinces de serrage pour le bridage intérieur. Le contour de la pièce à brider est installé dans la pince de serrage. Des surfaces de formes libres et des contours asymétriques sont possibles.

Le pack de ressorts intégré génère une force de serrage de 5,8 kN. Grâce à un resserrage à l'air comprimé, la force de serrage peut être augmentée jusqu'à 43,5 kN. Le desserrage de la pince s'effectue par injection d'air comprimé sur la surface inférieure du cylindre. Le cylindre est alors poussé vers le haut et annule ainsi le processus de serrage de la pince de serrage.

Plage de serrage 0,2 mm.
Précision de répétition < 0,01 mm.
Accessoires :Pince de serrage pour bridages extérieur et intérieur 03179
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03178 Mandrin de serrage de formes sur embase 331 kB
 Renseignement technique pour les étaux de bridage de formes 404 kB

Dessins

Mandrin de serrage de formes sur embase

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2Plage de serrage
min. - max.
Profondeur de fraisage
min. / max.
Poids de la pièce à usiner
max. en kg
Vis calibrée
adaptée

CAOAcc.PrixCommander
03178-11603050pour bridage exterieureØ 30 - Ø 1401-202507533-12055 Sur demande
03178-21603050pour bridage interieureØ 30 - Ø 1401-202507533-12055 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Mandrin de bridage expansible
Le bridage des pièces cylindriques ou asymétriques ne sera plus jamais un problème avec le mandrin de bridage expansible
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40