norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Pinces de serrage pour bridages extérieur et intérieur
03179

Pinces de serrage pour bridages extérieur et intérieur

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Aluminium haute résistance, anodisé rouge (bridage extérieur) ou anodisé brut (bridage intérieur).Nota :Pince de serrage pour le bridage de contours extérieurs et intérieurs. Le contours de la pièce à brider est installé dans la pince de serrage. Des surfaces de formes libres et des contours asymétriques sont possibles.

Plage de serrage 0,2 mm.

Pour le modèle de pince de serrage pour bridage intérieur, le cône de traction 03179-1024 est requis.
Accessoires :Cône de traction 03179-1024Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03179 Pinces de serrage pour bridages extérieur et intérieur 225 kB
 Renseignement technique pour les étaux de bridage de formes 404 kB

Dessins

Pinces de serrage pour bridages extérieur et intérieur

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2Plage de serrage
min. - max.
Profondeur de fraisage
min. / max.
Poids de la pièce à usiner
max. en kg
CAOAcc.PrixCommander
03179-116030pour bridage exterieureØ 30 - Ø 1401-2025 331,14 €
03179-216030pour bridage interieureØ 30 - Ø 1401-2025  331,14 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40