norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Broche à billes Ball Lock en Inox
03153-02

Broche à billes Ball Lock en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Broche à billes et billes en Inox 1.4542.Finition :Broche à billes et billes trempées min. 40 HRC, polies.Nota :Le fait de serrer la vis (D2) permet de pousser la bille centrale et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles seront en pression dans la douille de fixation.
Grâce à ce système rapide et fiable, le temps de préparation des machines est raccourci jusqu'à douze fois par rapport aux méthodes classiques.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03153-02 Broche à billes Ball Lock en Inox 368 kB
 03153 Informations techniques Changement rapide d'outillage SMED 431 kB

Dessins

Broche à billes Ball Lock en Inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

Épaisseur
des plaques de fixation ±0,13
DD1D2LL1SWForce de
retenue
F kN
Couple
de serrage
max Nm
Référence
Kit de réparation
CAOAcc.PrixCommander
03153-02-13013131322M527,662,53,31,203153-02-913013 111,64 €
03153-02-13020201322M534,662,53,31,203153-02-913020 112,69 €
03153-02-16020201632M636,5835,34,503153-02-916020 112,69 €
03153-02-16025251632M641,5835,34,503153-02-916025 113,75 €
03153-02-20020202040M639,510313,35,303153-02-920020 104,58 €
03153-02-20025252040M644,410313,35,303153-02-920025 105,74 €
03153-02-25020202545M844104301103153-02-925020 111,64 €
03153-02-25025252545M849104301103153-02-925025 111,64 €
03153-02-30020203050M1049135441803153-02-930020 127,78 €
03153-02-30025253050M1054135441803153-02-930025 129,04 €
03153-02-35020203560M1251136683303153-02-935020 133,68 €
03153-02-35025253560M1256136683303153-02-935025 138,94 €
03153-02-35040403560M1271136683303153-02-935040 149,18 €
03153-02-35050503560M1281136683303153-02-935050 158,86 €
03153-02-50020205075M20642010886503153-02-950020 205,36 €
03153-02-50025255075M20692010886503153-02-950025 213,06 €
03153-02-50040405075M20842010886503153-02-950040 236,24 €
03153-02-50050505075M20942010886503153-02-950050 243,95 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40