norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Douilles de centrage en Inox
03154-02

Douilles de centrage en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4548.Finition :trempées min. 40 HRC, polies.Nota :Avec une tolérance d’entraxe de ±0,005 mm et en utilisant deux douilles de centrage de classe I, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,013 mm.
Avec une tolérance d’entraxe de ±0,03 mm et en utilisant une douille de centrage de classe I et une douille de centrage de classe II, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,04 mm.
Les douilles de centrage sont emmanchées avec une légère pression dans les alésages des plaques de fixation.
Pour de plus amples renseignements, consulter les informations générales.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03154-02 Douilles de centrage en Inox 378 kB

Dessins

Douilles de centrage en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinitionT=TOLERANZDD1LAlésage logement
pour douille de centrage
Ø +0,010
CAOAcc.PrixCommander
03154-02-113013qualité I+0,005 - +0,0181319,041319,016 21,17 €
03154-02-113020qualité I+0,005 - +0,0181319,042019,016 22,55 €
03154-02-116020qualité I+0,005 - +0,0181625,0422025,016 22,55 €
03154-02-116025qualité I+0,005 - +0,0181625,0422525,016 23,94 €
03154-02-120020qualité I+0,005 - +0,0182035,0422035,018 23,81 €
03154-02-120025qualité I+0,005 - +0,0182035,0422535,018 26,12 €
03154-02-125020qualité I+0,005 - +0,0182535,0422035,018 25,06 €
03154-02-125025qualité I+0,005 - +0,0182535,0422535,018 28,30 €
03154-02-130020qualité I+0,005 - +0,0183045,0422045,018 35,28 €
03154-02-130025qualité I+0,005 - +0,0183045,0422545,018 36,23 €
03154-02-135020qualité I+0,005 - +0,0183545,0422045,018 35,28 €
03154-02-135025qualité I+0,005 - +0,0183545,0422545,018 36,23 €
03154-02-135040qualité I+0,005 - +0,0183545,0424045,018 38,08 €
03154-02-135050qualité I+0,005 - +0,0183545,0425045,018 39,59 €
03154-02-150020qualité I+0,005 - +0,0185063,5462063,521 68,38 €
03154-02-150025qualité I+0,005 - +0,0185063,5462563,521 73,37 €
03154-02-150040qualité I+0,005 - +0,0185063,5464063,521 80,33 €
03154-02-150050qualité I+0,005 - +0,0185063,5465063,521 86,50 €
03154-02-213013qualité II+0,025 - +0,0501319,041319,016 57,67 €
03154-02-213020qualité II+0,025 - +0,0501319,042019,016 22,55 €
03154-02-216020qualité II+0,025 - +0,0501625,0422025,016 22,55 €
03154-02-216025qualité II+0,025 - +0,0501625,0422525,016 23,94 €
03154-02-220020qualité II+0,025 - +0,0502035,0422035,018 22,55 €
03154-02-220025qualité II+0,025 - +0,0502035,0422535,018 26,12 €
03154-02-225020qualité II+0,025 - +0,0502535,0422035,018 25,06 €
03154-02-225025qualité II+0,025 - +0,0502535,0422535,018 26,12 €
03154-02-230020qualité II+0,025 - +0,0503045,0422045,018 35,28 €
03154-02-230025qualité II+0,025 - +0,0503045,0422545,018 36,23 €
03154-02-235020qualité II+0,025 - +0,0503545,0422045,018 35,28 €
03154-02-235025qualité II+0,025 - +0,0503545,0422545,018 36,23 €
03154-02-235040qualité II+0,025 - +0,0503545,0424045,018 38,08 €
03154-02-235050qualité II+0,025 - +0,0503545,0425045,018 43,24 €
03154-02-250020qualité II+0,025 - +0,0505063,5462063,521 68,38 €
03154-02-250025qualité II+0,025 - +0,0505063,5462563,521 73,37 €
03154-02-250040qualité II+0,025 - +0,0505063,5464063,521 80,33 €
03154-02-250050qualité II+0,025 - +0,0505063,5465063,521 86,50 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40