|
|
03155-02Douille de fixation forme A (montée vers l‘arrière) |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4548.Finition :trempées min. 40 HRC, polies.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | D5 | D6 | T | Epaisseur minimale du support de base H | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03155-02-13 | 13 | 17,3 | 25 | 20,03 | 12,1 | 6,6 | 5,58 | 20 | 26 | 6,92 | 20 |  | | 72,29 € | | 03155-02-16 | 16 | 20,7 | 28,6 | 22,03 | 12,1 | 6,9 | 6,6 | 22 | 29 | 7,24 | 20 |  | | 61,75 € | | 03155-02-20 | 20 | 24,8 | 32,2 | 28,03 | 17,1 | 8,42 | 8,13 | 28 | 33 | 8,74 | 25 |  | | 59,52 € | | 03155-02-25 | 25 | 30,4 | 40,2 | 35,03 | 21 | 10,22 | 10,16 | 35 | 41 | 10,54 | 25 |  | | 68,50 € | | 03155-02-30 | 30 | 36,2 | 48,2 | 42,03 | 21,8 | 10,63 | 11,18 | 42 | 49 | 10,95 | 30 |  | | 83,39 € | | 03155-02-35 | 35 | 41,3 | 54,2 | 48,03 | 25,1 | 12,18 | 14,78 | 48 | 55 | 12,5 | 32 |  | | 57,15 € | | 03155-02-50 | 50 | 58,4 | 75,2 | 67,03 | 31,1 | 15,43 | 18,67 | 67 | 76 | 15,75 | 45 |  | | 126,75 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|