norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Douilles de logement en Inox de broche de positionnement à billes, pneumatiques
03161-11

Douilles de logement en Inox de broche de positionnement à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox.Finition :Trempé.Nota :Cotes de montage de la forme A :
fixation avec écrou, plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Cotes de montage de la forme B :
vissée, pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm ou dans un trou borgne.Le coloris peut différer de la photo en raison du durcissement.
Sur demande :Écrou adapté et outil de montage.Accessoires :03161-10 Broches de positionnement à billes en Inox, pneumatiques.Caractéristiques  :
RoHSInox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03161-11 Douilles de logement en Inox de broche de positionnement à billes, pneumatiques 361 kB

Dessins

Douilles de logement en Inox de broche de positionnement à billes, pneumatiques
Douilles de logement en Inox de broche de positionnement à billes, pneumatiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBD

D1D2D3D4HH1H2CAOAcc.PrixCommander
03161-11-1012,510202017M16x1,51732 13,90 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40