norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Logements de positionnement à bride en Inox, pneumatiques
03161-16

Logements de positionnement à bride en Inox, pneumatiques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le bridage se fait par air comprimé. En cas de chute d'air comprimé, le bridage continue d'être assuré par le ressort.
Pour débrider des logements de positionnement à l'aide de l'air comprimé, il faut surmonter la force du ressort de 6 N.
Matière :Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition :Inox poli.Remarques concernant la commande :Les vis à tête cylindrique M3x28 pour fixer la partie inférieure sont comprises dans le matériel fourni.Les vis à tête cylindrique M4 pour fixer la partie supérieure ne sont pas comprises dans le matériel fourni.Nota :Cotes de montage pour une épaisseur de plaquettes de 6 mm.
Les forces de bridage et de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa.
La répétabilité est de ± 0,2 mm.
Accessoires :Broche de serrage 03192-25.Indication de dessin :
1) Raccord de « bridage »
2) Raccord de « débridage »
3) Vis à tête cylindrique M3
4) Vis à tête cylindrique M4
5) Broche de serrage
6) Logement de positionnement
Caractéristiques  :
RoHSInox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03161-16 Logements de positionnement à bride en Inox, pneumatiques 483 kB

Dessins

Logements de positionnement à bride en Inox, pneumatiques
Logements de positionnement à bride en Inox, pneumatiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CAOAcc.PrixCommander
03161-16-061823174466M418M3M33,35,52326,5 92,66 €
RéférenceH3H4H5L

L1L2L3Pression de
service en
MPa
F=Force de serrage N
(serrage pneu.)
F1=Force de serrage N
(tendu par un ressort)
Force de
retenue
N
CAOAcc.PrixCommander
03161-16-0618811827,5161270,3 - 0,7406100 92,66 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40