norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Tenon de serrage UNI lock avec alésage, 
pas de 80 mm
41271

Tenon de serrage UNI lock avec alésage, pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Traité et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Vis de fixation à rotule M16x65 traitée et brunie.
Nota :Les tenons de serrage UNI lock sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les tenons de serrage sont vissés sous la pièce et s'adaptent aux différents modules de base.
Indication de dessin :
1) Vis de fixation à rotule M16x65.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41271 Tenon de serrage UNI lock avec alésage, pas de 80 mm 310 kB

Dessins

Tenon de serrage UNI lock avec alésage, 
pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HCAOAcc.PrixCommander
41271-140250516A2516,5599,02 €
41271-240250516B2516,55111,09 €
41271-340250516C2516,5595,45 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40