norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro UNI lock
42755

Palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium haute résistance.Nota :Les palettes interchangeables conviennent tout particulièrement pour le remplacement rapide d'équipements sur les plaques de bridage à point zéro.
Rectifiées sur les deux faces, entraxe des boulons standard 200 mm. Livrées avec boulons de serrage et poignées.
Sur demande :Autres entraxes et dimensions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42755 Palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro UNI lock 104 kB

Dessins

Palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro UNI lock

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeBH

LL1Poids
env. kg
CAOAcc.PrixCommander
42755-1000200200A19925199-7,44335,48 €
42755-2200200200B199253992006,02637,54 €
42755-4200400400C3992539920011,881 051,07 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40