norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Capteur de contrôle pour module de bridage UNI lock 42780-10
42780-11

Capteur de contrôle pour module de bridage UNI lock 42780-10

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.Finition :Anodisé, noir.Nota :Les capteurs de contrôle sont utilisés en association avec les modules de serrage. La fixation s'effectue directement sur la plaque de base de la station de serrage.

Inclus :
2 x joint torique Ø8 x 1,5 mm
2 x vis CHC M8 x 35 mm
2 x embout de protection
Fonction :Lorsque le module est serré, l'air est retenu au niveau du capteur de contrôle. Une fois le 1er module ouvert, le capteur de contrôle transmet l'air au module suivant, jusqu'à ce que tous soient ouverts (principe du circuit en série). L'air du dernier capteur de contrôle est ensuite traité comme un signal.Domaines d' utilisation:42780-10Indication de dessin :
1) Joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42780-11 Capteur de contrôle pour module de bridage UNI lock 42780-10 318 kB

Dessins

Capteur de contrôle pour module de bridage UNI lock 42780-10

Sélection/filtre d'articles

Référence

FinitionCAOAcc.PrixCommander
42780-11-138pour module à intégrer184,75 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40