norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Module de bridage UNI lock
42780-15

Module de bridage UNI lock

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.Nota :Les modules de bridage UNI lock peuvent être intégrés à des tables de machine-outils ou à des outillages (tables, cubes, tours etc.) avec ou sans dépassement, dans toutes les positions.
La construction modulaire permet d'adapter de façon optimale le nombre et l'écartement des modules à l'opération de serrage. Les modules de bridage à encastrer peuvent être livrés avec ou sans rainure d'indexation.
Les forces de serrage élevées sont produites par le bloc-ressort intégré (l'unité est serrée sans pression).
Le desserrage s'effectue via un système pneumatique.

Les forces de retenue suivantes sont possibles avec les tenons de serrage UNI lock associées aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de retenue (M10) 35 000 N/module
- Force de retenue (M12) 50 000 N/module
- Force de retenue (M16) 75 000 N/module

Contenu de la livraison :
1 module de serrage comprenant 6 vis de fixation.
6 bouchons de protection pour vis.
2 joints toriques pour prise d'air.
1 joint torique à intégrer.
Données techniques :- Pression d'ouverture : 6 bars, air lubrifié
- Pression du turbo : 6 bars
- Prise d'air : G 1/8
- Répétabilité ≤ 0,005 mm
Indication de dessin :
1) Joint torique (Ø8x2)
2) Joint torique (Ø138)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42780-15 Module de bridage UNI lock 250 kB

Dessins

Module de bridage UNI lock

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeD

D1HH1CAOAcc.PrixCommander
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40