norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Module de bridage en acier de cémentation. Plaque de base en acier 1.1730.Finition :Surfaces fonctionnelles des modules de bridage cémentées et rectifiées. Plaque de base rectifiée sur les deux faces.Nota :Plaques de bridage multiples assemblées, avec module de bridage UNI lock Ø138 mm à encastrer. Les plaques de bridage sont fixées au moyen de brides de serrage ou directement vissées à la table de machine-outil. Les schémas de perçage habituels situés sur la face arrière pour la fixation sont pré-centrés. Les stations de serrage peuvent être orientées grâce aux perçages de référence 14H7. Les modules de bridage à encastrer sont actionnés par un même raccord pneumatique. Les forces de serrage élevées sont produites par les blocs-ressorts intégrés (l'unité est serrée sans pression d'air). Le desserrage s'opère via un système pneumatique.
Les forces de serrage suivantes sont possibles avec les tenons de serrage UNI lock associés aux vis de fixation M10, M12 et M16 : - Force de serrage (M10) 35 000 N/module - Force de serrage (M12) 50 000 N/module - Force de serrage (M16) 75 000 N/moduleDonnées techniques :- Pression d'ouverture : 6 bar, air huilé - Pression du turbo : 6 bar - Prise d'air : G1/4 - Répétabilité ≤ 0,005 mm - Alésages de référence 14H7 pour orienter la station de serrage. - Raccords pneumatiques pour tuyau pneumatique 6 mm.Sur demande :Station de serrage avec dimensions spéciales.Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.