norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Broches de positionnement à billes en Inox, pneumatiques
03161-10

Broches de positionnement à billes en Inox, pneumatiques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La forme A est bridée par un ressort dans l'état initial. La broche de positionnement à billes est débridée par air comprimé.La forme B est débridée dans l'état initial. La broche de positionnement à billes est bridée par air comprimé.Matière :Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition :Inox poli.Remarques concernant la commande :Caractérisation de la forme A par une courbe caractéristique.Nota :Les forces de bridage et de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa.
En cas d'utilisation de plusieurs unités de positionnement, il convient de ne pas dépasser la tolérance d'écartement de ± 0,1 mm.
La répétabilité est de ± 0,2 mm.
Montage :Cotes de montage pour une épaisseur de plaquettes de 6 mm.Accessoires :03161-11 Douilles de logement en InoxIndication de dessin :
1) Courbe caractéristique de la forme A
2) Raccord pneumatique
3) Douille de logement de broche de positionnement à billes
4) Broche de positionnement à billes de forme A
5) Broche de positionnement à billes de forme B
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03161-10 Broches de positionnement à billes en Inox, pneumatiques 396 kB

Dessins

Broches de positionnement à billes en Inox, pneumatiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeD

D1D2D3D4HH1H2H3H4SWPression de
service en
MPa
F
N
Force de
retenue
N
CAOAcc.PrixCommander
03161-10-10140Atendu par un ressort1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 103,07 €
03161-10-10141Btendu par voie pneumatique1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 103,07 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40