norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Module de base 5 axes UNI lock à pas de 80 mm, pied sans trou oblong
41200_OL

Module de base 5 axes UNI lock à pas de 80 mm, pied sans trou...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps bruni
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les modules de base 5 axes UNI lock peuvent s’adapter directement sur les tables ayant une trame de trous (M12) à pas de 40 ou 50 mm ainsi que sur les tables à rainures en T. Ils s'adaptent aussi sur les systèmes point-zéro UNI lock avec tenons de serrage UNI lock. Il est également possible de les monter directement sur des systèmes courants de serrage point-zéro avec un tenon de serrage approprié.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41200_A Module de base 5 axes UNI lock Forme A Pas de 80 mm 185 kB
 Fiche technique 41200_OL Module de base 5 axes UNI lock à pas de 80 mm, pied sans trou oblong 190 kB

Dessins

Module de base 5 axes UNI lock à pas de 80 mm, pied sans trou oblong

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Forme

Type de formeHH1SWForce de
retenue
F kN
Couple
de serrage
max Nm
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
41200-1207550400Pied sans trou oblongAsans sécurité anti-rotation7518.5650153,64799,81 €
41200-1207550401Pied sans trou oblongBavec sécurité anti-rotation7518,5650153,9940,13 €
41200-1210050400Pied sans trou oblongAsans sécurité anti-rotation10024650154,45834,89 €
41200-1210050401Pied sans trou oblongBavec sécurité anti-rotation10024650154,45975,21 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40