norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Plaque de base universelle pour module 5 axes UNI lock à pas de 80 mm
41220

Plaque de base universelle pour module 5 axes UNI lock à pas de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps bruni
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les plaque de base universelle UNI lock 5 axes peuvent s’adapter directement sur les tables de machine-outil à trame de trous, sur les tables à rainures en T ou tables à rainures croisées.. De par leur conception stable et robuste, ces platines rehausses conviennent parfaitement comme élément de base pour des pièces volumineuses et lourdes. La disposition des rainures de fixation permet un réglage précis et adapté à la pièce.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41220 Plaque de base universelle pour module 5 axes UNI lock à pas de 80 mm 260 kB

Dessins (aperçu complet)

Plaque de base universelle pour module 5 axes UNI lock à pas de 80 mm

Plaque de base universelle pour module 5 axes UNI lock, grand modèle, à pas de 80 mm

plus d'infos

Dessins

Plaque de base universelle pour module 5 axes UNI lock, grand modèle, à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2HPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
41220-25027005021grand modèle5014,7Sur demande
41220-25027010021grand modèle10019,4Sur demande
41220-25027012521grand modèle12522,1Sur demande

Plaque de base universelle pour module 5 axes UNI lock, petit modèle, à pas de 80 mm

plus d'infos

Dessins

Plaque de base universelle pour module 5 axes UNI lock, petit modèle, à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2HPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
41220-19818502516petit modele255Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40