norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Module de base 5 axes UNI lock à pas de 138 mm
41298-05

Module de base 5 axes UNI lock à pas de 138 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps bruni
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les modules de base 5 axes UNI lock à pas de 138 mm permettent de bloquer des pièces volumineuses et lourdes. Les pièces peuvent être directement fixées dans le module de base avec un tenon de serrage ou en utilisant un adaptateur réducteur. Les modules de base sont fixés sur les plaques de base correspondantes ou directement sur la table de machine. Il est possible de les positionner de manière flexible. En assemblant deux modules, face inférieure contre face inférieure, on peut également créer et utiliser un module de serrage double.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41298-05 Module de base 5 axes UNI lock à pas de 138 mm 387 kB
 Informations techniques Système de module 5 axes taille 138 403 kB

Dessins

Module de base 5 axes UNI lock à pas de 138 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeH

SWCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
41298-05-1380750Asans sécurité anti-rotation758301 539,57 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40