norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
 universelle pour module de base 5 axes UNI lock à pas de 138 mm
42220-10

universelle pour module de base 5 axes UNI lock à pas de 138...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les plaques de base UNI lock peuvent s’adapter directement sur les tables de machine à rainures en T ou à trame de trous. Leur forme variable leur permet un positionnement flexible sur la table de machine. Elles couvrent ainsi toutes les positions sur la table de machine.
De par leur conception stable, ces plaques de base conviennent parfaitement comme élément de base pour des pièces volumineuses et lourdes.
Sur demande :Autres modèles.Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912, M12
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42220-10 universelle pour module de base 5 axes UNI lock à pas de 138 mm 245 kB
 Informations techniques Système de module 5 axes taille 138 403 kB

Dessins

 universelle pour module de base 5 axes UNI lock à pas de 138 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceH

CAOAcc.PrixCommander
42220-10-2352350502550 640,39 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40