norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Adaptateur réducteur 5 axes UNI lock à pas de 138 mm
41298-25

Adaptateur réducteur 5 axes UNI lock à pas de 138 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps bruni
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs réducteurs 5 axes UNI lock servent à adapter un pas de 80 mm sur un pas de 138 mm.
Tous les éléments à pas de 80 mm peuvent ainsi être utilisés.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41298-25 Adaptateur réducteur 5 axes UNI lock à pas de 138 mm 275 kB
 Informations techniques Système de module 5 axes taille 138 403 kB

Dessins

Adaptateur réducteur 5 axes UNI lock à pas de 138 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceH

SWForce de
retenue
F kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
41298-25-1251125650151 164,36 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40